Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type :
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão :
Diferencial
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
3.3 – 5
Dimensões
-
Altura do produto :
5.54 mm [ .218 in ]
-
Comprimento do produto :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Largura do produto :
10.31 mm [ .405 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.019 bar [ .29 psi ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
I²C
-
Pressão (inH2O):
8.03
-
Pressão (mmHG):
15
-
Faixa de pressão de prova :
1.5 psi
-
Output Signal Type :
10 – 90% Vdc, 16 bit I2C
-
Precisão de pressão :
±1.5% F.S, ±1% F.S
Características da embalagem
-
Estilo de pacote :
Horizontal duplo
Outro
-
Opções de sensor :
Barb Tube, Saída dupla