Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de posições de energia :
6
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho-chumbo
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato (µin):
.762
-
Layout de contato :
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho-chumbo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.03 µm [ 80 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Rampa de travamento
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Cor do invólucro :
Vermelho
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Tipo de instalação de fio e cabo IDC :
Extremidade fechada
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
23.77
-
Altura do conector (mm):
9.02
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Classificação CSA :
Certificado, LR 7189
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
250
-
Método de embalagem :
Saco