Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo A
Recursos de configuração
-
Número de portas :
2
-
Número de posições :
8
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho-chumbo ou estanho
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Brilhante
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.9 mm [ .075 in ]
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Recurso de bloqueio :
Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto perpendicular
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1 – 1.2 mm [ .039 – .047 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
USB 2.0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1232
-
Método de embalagem :
Caixa, Caixa e Bandeja