Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector solar :
Acoplador de cabo
-
Estilo do conector solar :
Soquete
-
Tipo de produto :
Conector
Recursos de configuração
-
Conexão solar e chaveamento de adaptador :
Mais
Recursos de contato
-
Acabamento de contato :
Prata
-
Material base de contato :
Cobre-zinco
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Óxido de polifenileno (PPO)
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14
-
Tamanho do fio (mm²):
2.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.177 – .237
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100