Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Integrado
-
Tipo de acelerômetro :
Tensão de 3 fios
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC):
2.8 – 5.5
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±1.25
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
2 a 10000
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Cerâmica
-
Peso do Produto :
1 g [ .04 oz ]
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Solder
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1
-
Faixa de aceleração global (±) (g):
500
-
Faixa de Sensibilidade (mV/g):
2.5
-
Faixa de aceleração (±) (g):
500
-
Sensibilidade (mV/g):
2.5