Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
4 Forma C (4 CO)
-
Número de contato dos polos :
4
-
Características especiais de isolamento :
5000 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
6
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
.86, 1
-
Resistência da bobina (Ω):
4845
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
115
-
Classificação atual de contato (A):
6
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1 mA a .02 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
240
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
300
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
12
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
2000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
30 g [ 1.058 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi90/10, banhado a ouro
Dimensões
-
Altura do produto :
30 mm [ 1.142 in ]
-
Comprimento do produto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Largura do produto :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm):
3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão e Tubo
Outro
-
Classe de potência nominal da bobina (VA):
.5 – 1
-
Classe de corrente de contato (A):
5 – 10
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
20 – 25
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
3 – 5.5
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30