Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Roxo, Cinza
-
Cor do cabo :
Preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PU
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.25
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.51 mm [ .02 in ]
-
Diâmetro do cabo externo (mm):
6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Saco
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.