Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de bloqueio e engate de acoplamento do conector :
Curto
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita :
Barra de pinos
Recursos de configuração
-
Número de posições :
40
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Baixo
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .102 in ]
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Barra de Polarização Dupla, Centro
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate da ejeção
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
9.19 mm [ .36 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do conector :
58.42 mm [ 2.3 in ]
-
Dimensão final protegida :
3.76 mm [ .148 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 105
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Alto
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
50