Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
36
-
Número de linhas :
2
-
Ângulo de entrada do fio :
90°
-
Localização de entrada do fio :
Lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
350
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
6
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Material de parafuso :
Aço
-
Material de revestimento do parafuso :
Níquel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
10.16 mm [ .4 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – 2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
5