Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1356
-
Espaçamento de grade :
1.016 x 1.016 mm [ .04 x .04 in ]
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Quadrado
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Tipo de soquete IC :
LGA 1356-2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem da superfície - Bola de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Cor da bandeja :
Preto