Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais de fio
-
Estilo do alternador :
Travamento
-
Tipo de chave/interruptor :
Alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Desligado Ligado
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Tensão de operação (VDC):
28
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1000
Características do corpo
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Estilo de bucha :
Roscado
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Ouro
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
-
Classificação atual de contato (A):
3
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do alternador :
14.4 mm [ .567 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0