Produto em destaque: Conectores Edge Launch NanoRF para Aplicações VITA 67.3

A TE Connectivity apresenta o conector Edge Launch NanoRF para aplicações VITA 67.3

O conector Edge Launch NanoRF elimina cabos e possibilita uma maior densidade de conexões e resistência em relação às opções Edge Launch SMPM e SMPS.

September 07, 2021

A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, lançou o conector Edge Launch NanoRF, a única solução que pode integrar a RF acima de uma interconexão óptica para aplicações de computação embarcada de RF militar e de radar. O conector NanoRF atende aos rigorosos requisitos do VITA 67.3 para fornecer uma interface simples e padronizada com módulos de computação plug-in VPX, incluindo switches de RF, sintonizadores, rádios definidos por software e outros sistemas de computação embarcados. 

O conector Edge Launch NanoRF reduz os requisitos de espaço, o que elimina a necessidade de cabos e resulta em um produto mais robusto. Essa redução de tamanho é obtida sem sacrificar o desempenho, proporcionando alta densidade e alta frequência de até 70 GHz. O adaptador bullet do NanoRF reduz as tolerâncias e ajuda a permitir a diminuição da força de acoplamento, necessária para placas agrupadas. 

"Com base no nosso produto NanoRF, que já era resistente e de alta densidade, desenvolvemos uma solução Edge Launch que pode ser usada em módulos plug-in VPX para eliminar o cabeamento", diz Clint Schlosser, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa. "O conector Edge Launch da TE também é multifuncional e está configurado para funcionar ao lado do MT, dando aos nossos clientes a capacidade de combinar soluções ópticas e elétricas no mesmo módulo."

Como líder no projeto de soluções compatíveis com VITA, VPX e SOSA, o conector NanoRF da TE é configurável para diferentes tamanhos e contagens de contatos para garantir o suporte à interface VITA 67.3 para implementações do padrão de indústria VPX ou aplicativos personalizados. Isso fornece aos clientes acesso a produtos padrão do setor com conformidade VPX e SOSA, para oferecer suporte a seus módulos de computação plug-in.