Filtres d'alimentation Corcom pour installations
Les filtres EMI sont utilisés à la fois pour des fonctions de protection et de sécurité. Ces filtres de puissance sont idéaux pour les applications critiques et les installations conçues pour répondre aux exigences de la norme MIL-PRF-15733.
Les installations blindées et les applications impliquant des mesures ou des équipements sensibles nécessitent un environnement exempt d'émissions EMI/RFI. Des filtres pour l'alimentation, les données, le téléphone et tous les autres signaux sont utilisés pour chaque point d'entrée électrique dans les boîtiers EMI/RFI afin de réduire les émissions conduites. Lorsque la zone blindée est scellée, toutes les émissions sont réduites ou contenues. Les filtres de type boîtier se composent d'inserts amovibles montés dans une armoire sécurisée contre les radiofréquences. Ce type de filtre offre un certain nombre d'avantages importants, notamment une installation sur site simplifiée, à entrée unique, pour une plus grande intégrité RF et une maintenance plus simple du filtre. Les filtres autonomes offrent les mêmes niveaux de performance que les modèles à boîtier, mais sont disponibles avec des bornes intégrées pour les applications à ligne simple ou double.
Programme complet de tests en usine
Données disponibles sur demande
- Perte par insertion
- Chute de tension
- Distorsion harmonique
- Résistance des bornes
- Température nominale
- Tension de tenue diélectrique
- Résistance d'isolement en courant continu
- Valeurs nominales de courant et de surcharge
Série de filtres de ligne de puissance de Corcom pour installations
Pour le contrôle de la sensibilité et la conformité aux émissions
-
Série TECUL
Boîtiers de filtres de type armoire NEMA avec 2 à 4 entrées capacitives, filtres réseau tampon à plage étendue avec performances améliorées pour 225 à 1200 A
-
Série CDEUW
Boîtiers de filtres de type armoire NEMA avec 2 à 4 entrées capacitives pour 10 à 225 A
-
Série CDEUX
Boîtiers de filtres de type armoire NEMA avec 2 à 4 entrées capacitives, filtres réseau tampon à plage étendue de 10 à 1200 A
-
Série CDEUL
Boîtiers de filtre de type armoire NEMA avec 2 à 4 entrées inductives, filtres de réseau tampon à gamme étendue 10 à 1200 A
-
Série LU
Pieds pour armoire NEMA pour utilisation avec les filtres de type CDEUL, CDEUX, CDEUL et TECUL.
Ce tableau de sélection permet de trouver facilement le filtre idéal. Téléchargez le catalogue de sélection pour trouver le bon filtre !