Conçu pour la polyvalence
Les interconnexions haute performance offrent un montage de connecteur vertical et horizontal (angle droit) offrant une polyvalence accrue. La technologie à cheville carrée permet à ce produit de s’accoupler avec de nombreux autres produits similaires dans l’industrie. Les embases à une seule ligne et à deux lignes sont disponibles en différentes couleurs afin de permettre au client de coder ses systèmes par couleur. Les connecteurs à une seule ligne présentent de 2 à 16 positions, tandis que les connecteurs à deux lignes sont disponibles en 10, 20, 30 et 40 positions. Le système de connecteur HPI fil-à-carte est disponible en pas de ligne centrale de 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm et 3,96 mm.
Nouveaux connecteurs HPI verrouillables
Notre solution de verrouillage HPI répond aux besoins des applications à faible encombrement qui nécessitent un signal fil-à-carte fiable et sécurisé ou une connexion à faible puissance. Une fonction de verrouillage renforce la liaison de couplage entre l’ensemble fiche et la prise et fournit un renvoi de clic audible et tactile lors de le couplage. Le verrou permet d’atténuer le découplage accidentel lors d’une traction.
Connexion fiable et sécurisée
- La fonction de verrouillage renforce la liaison de couplage entre l’ensemble fiche et la prise
- Disponible en lignes centrales de 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm et 2,0 mm
- Renvoi de clic audible et tactile lors de le couplage
- Atténue le découplage accidentel lors d’une traction
- Solution idéale pour connecter des éléments auxiliaires tels qu’un ventilateur, un moteur, un capteur, un commutateur, un écran, une lumière ou tout autre appareil simple
Performances et fiabilité éprouvées
- Peut atteindre une puissance maximale de 3A
- Options de placage d’or disponibles garantissant une protection contre l’érosion dans les applications en environnement hostile
Solution fil-à-carte économique
- Nos solutions de verrouillage HPI figurent parmi nos solutions les plus rentables par rapport à de nombreuses solutions fil-à-carte
Caractéristiques du produit
Interconnexions haute performance (HPI)
- Performance et fiabilité optimales
- Le style à cheville carrée permet l’interchangeabilité avec les concurrents
- Connecteurs embase + COSI (sertissage encliquetable)
- Polarisé
- Verrouillage positif avec renvoi de clic audible lors de le couplage
- Différentes couleurs disponibles pour le codage couleur du système
- AWG 30-24
Numéros de pièce disponibles
Par ligne centrale
2-16
Plage de positions à une seule ligne
10-40
Plage de positions à deux lignes
Les produits d’interconnexion haute performance (HPI) de TE peuvent être utilisés partout où un signal ou une faible puissance doivent être acheminés via un appareil. Si l’application de votre client comporte plus d’une carte de circuit imprimé (PCB), le produit HPI constitue une option pour connecter ces dernières. Téléchargez ce guide de référence rapide pour savoir comment lire les dimensions du sélecteur de produit ou sélectionner un numéro de pièce de connecteur HPI, consulter les évaluations et les spécifications des produits, et bien plus encore.
Sélectionner des applications
Interconnexions haute performance (HPI)
ORIENTATION DU MONTAGE PCB
MÉTHODES DE TERMINAISON POUR PCB
TIGES DE TERMINAISON CARRÉES
Numéros de pièce disponibles
Interconnexions haute performance
Foire aux questions
Q : Quels sont les fils de jauge (AWG) disponibles ?
R : Le produit HPI de TE accepte les fils discrets de 22 à 32 AWG. N’oubliez pas que plus le numéro de jaugeage AWG est élevé et plus le fil discret est petit. Par exemple, 32 AWG est plus petit que 22 AWG et présentera probablement une capacité de charge de courant inférieure.
Q : Les connecteurs HPI peuvent-ils transférer à la fois un signal ou une faible puissance dans l’ensemble d’un appareil ?
R : Les produits HPI sont des solutions d’interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transférer du signal ou une faible puissance dans plusieurs applications dans de nombreux secteurs.
EN SAVOIR PLUS SUR LES INTERCONNEXIONS HAUTE PERFORMANCE (HPI)