Série de connecteurs AMP CT
Le système de connecteurs AMP CT de TE se compose d’une vaste offre de produits et d’une large utilisation dans l’industrie. Le système de fabrication de faisceaux automatique fournit une gamme de styles de faisceaux à l’aide de trois types de connecteurs de ligne centrale de 2 mm dotés de broches rondes. Ces types sont les connecteurs MT, les connecteurs verticaux MT AMP-IN et les connecteurs horizontaux MT AMP-IN. Les faisceaux peuvent être assemblés dans l’une des six configurations. Une variété de machines dédiées à la fabrication de faisceaux est disponible, qu’il s’agisse des outils manuels pour la production à faible volume ou des machines à sertir automatique à grande vitesse pour les productions de volume moyen à élevé. Les machines à sertir automatiques à grande vitesse AMP sont faciles à utiliser et éliminent le changement fastidieux des pièces à l’intérieur de l’équipement pour s’adapter aux changements de styles de faisceaux.
Caractéristiques du produit
Connecteurs AMP CT 2 mm
- Deux méthodes de terminaison : IDC, sertissage
- Options de jambes plissées pour l’auto-rétention sur les cartes
- IDC AWG 24 ~ 28
- Sertissage AWG 22~30
- Conformité RoHS
- Programme de composants d’Underwriters Laboratories Inc., numéro de dossier E28476
- Canadian Standards Association, numéro de dossier LR 7189-133
2-15
Plage de tailles de positions à une seule rangée
16-30
Plage de tailles de positions à deux rangées
Sélectionner des applications
Connecteurs AMP CT 2 mm
- Équipement d’entreprise
- Machines industrielles
- PC
- Imprimante
- Audio
- Climatiseur
- Éclairage
- Dans toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
Les connecteurs AMP CT constituent une solution d’interconnexion fil-à-carte et fil-à-fil miniature et se sont avérés performants dans la fabrication de faisceaux. Une variété de machines dédiées à la fabrication de faisceaux est disponible, qu’il s’agisse des outils manuels pour la production à faible volume ou des machines à sertir automatique à grande vitesse pour les productions de volume moyen à élevé. Les machines à sertir automatiques à grande vitesse AMP sont faciles à utiliser et éliminent le changement fastidieux des pièces à l’intérieur de l’équipement pour s’adapter aux changements de styles de faisceaux. Deux types de boîtiers sont disponibles, notamment les options Sertissage et Terminé en masse (MT), qui sont préchargées avec des contacts de déplacement d’isolation. La boîte ou les embases renforcées sont très résistantes aux contacts lors de le couplage/du découplage.
Connecteurs AMP CT 2 mm
Options de la gamme de produits
-
Connecteurs de terminaison de masse (MT)
Boîtiers latéraux de câble préchargés avec des contacts IDC AWG 24 ~ 28
-
Contacts de sertissage
Contacts à charger dans les boîtiers de sertissage AWG 22 ~ 30
-
Boîtier de sertissage
Boîtiers latéraux de câble devant être préchargés avec les contacts de sertissage
-
Embases de montant à une seule rangée
Embases de montant côté carte qui s’accouplent avec des boîtiers MT ou de sertissage. Les embases de montant à une seule rangée sont disponibles en configurations de deux à 15 positions, à angle droit et verticale. Des versions de montage en surface et à trou traversant sont disponibles. Des configurations de montage sur panneau et de suspension libre sont disponibles.
-
Embases de montant à deux rangées
Embases de montant côté carte qui doivent être utilisées avec un support de fixation et des boîtiers de couplage. Les embases de montant à deux rangées sont disponibles en configurations de 16 à 30 positions, à angle droit et verticale. Des versions de montage en surface et à trou traversant sont disponibles.