Ultra bas profile Conception conviviale.
Nos connecteurs LCEDI sont dotés d’une nouvelle technologie pour une interconnexion entre les écrans LCD des ordinateurs portables et les cartes processeur principales, en utilisant des câbles micro-coaxiaux à 2,7 Gbit/s (ou un fil discret AWG 32 ou moins). La configuration de couplage à profil ultra-bas offre un mécanisme de verrouillage par friction convivial au niveau du boîtier lorsqu’il est accouplé ou un mécanisme de verrouillage complet avec barre de traction. Ces connecteurs sont concédés sous licence par I-PEX CO., LTD. et sont entièrement compatibles et interconnectables avec la série I-PEX CABLINE-VS, sélectionnée par la Video Electronics Standard Association (VESA) comme norme mondiale pour le rétroéclairage LED, interface 16 x 9.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs LCEDI
- Configuration de couplage ultra-basse
- Compatible et interconnectable avec la série de connecteurs I-PEX CABLINE-VS
- Structure de contact à deux lamelles
- Utilisation de câbles mixtes : micro coaxial (double coaxial AWG # 40 ou plus petit) et fil discret (AWG # 32 ou plus petit)
- Conception conviviale qui utilise un mécanisme de verrouillage par friction au niveau du boîtier lorsqu’il est accouplée ou un mécanisme de verrouillage complet en option avec barre de traction
2.7
Gbit/s/voie avec architecture eDP
VESA a précisé que eDP, en conjonction avec la spécification standard DisplayPort V1.1a, prendra en charge le marché des PC et offrira un substitut rentable à la technologie LVDS actuelle. eDP pilote 2,7 Gbit/s/voie avec une bande passante de 10,8 Gbit/s sur quatre voies différentielles. Chaque voie de données intègre un signal d’horloge pour une intégrité de signal exceptionnelle, produisant des interférences électromagnétiques beaucoup plus faibles à une transmission à vitesse plus élevée.
Sélectionner des applications :
- Panneau LCD de rétroéclairage LED mince
- Ordinateurs portables et tablettes
- Rendu d’une imagerie 3D massive