Câbleur de faisceaux hybrides HHM
Le câbleur de faisceaux hybrides HHM est une machine de raccordement en masse entièrement automatisée conçue pour la production de volume moyen à grand et toutes les configurations de faisceaux possibles, y compris les cavaliers, les croisements et les ponts.
Machine entièrement automatisée pour faisceaux mixtes IDC – IDC ou IDC – sertissage, avec connecteurs TE RAST et contacts de sertissage. Le HHM est conçu comme une machine modulaire entièrement automatique pour la production de moyennes et de grandes séries. Équipé avec son module IDC pour connecteurs spécifiques, il dispose de toutes les fonctions nécessaires permettant de traiter, conformément à des critères, des faisceaux avec des connecteurs TE RAST, tels que pour les bretelles, les croisements et les ponts. En ajoutant le module automatique de coupe et de sertissage disponible en option, le HHM offre une polyvalence optimale pour les faisceaux IDC – IDC ou IDC – sertissage.
Caractéristiques
Modèle de base
- Système d’alimentation de fil – alimentation en masse de 8 fils dans 4 peignes. 2 tailles et jusqu’à 10 couleurs de fil différents sont possibles
- Stockage de fil pour un maximum de 40 zones de sertissage
- Réglage entièrement automatisée de tous les paramètres d’alimentation du fil
- Découpage de fil
- Logiciel en plusieurs langues
- Le PC et l'interface de la machine facile d'utilisation permettent un contrôle intuitif du système, la programmation de faisceaux, la configuration et l’optimisation de la machine
- Accès à distance par connexion Internet
- Alignement des fils dans les peignes et aucun découpage de fil avant le raccordement en masse
- Dispositif de sécurité conforme à la réglementation CE
- Axe contrôlé par servo pour l'acheminement de fils
Caractéristiques
Modules IDC
- Alimentation, séparation, découpage du verrou et positionnement du connecteur
- Découpage des codages
- Raccordement en masse
- Fermeture du couvercle
- Système de sortie
Options
Selon le type de module IDC
- Test de continuité électrique IDC – IDC
- Vérification de la longueur d’insertion du fil
- Vérification du détrompage
Caractéristiques
Module automatique de coupe et sertissage
- Alimentation jusqu’à 6 fils
- Jusqu’à 3 unités de sertissage pour applicateurs (ex : applicateurs TE OCEAN)
- Analyseur de force de sertissage pour la détection des torons manquants
Applications
Connecteurs IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP multi-raccords Mark II