Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Poids :
730 g [ 25,75 oz ]
Dimensions
-
Hauteur :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Longueur :
160 mm [ 6.299 in ]
-
Largeur :
45 mm [ 1.771 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement de l'application :
50 | 60
-
Altitude de fonctionnement (max) :
2000 m [ 6561,68 ft ]
-
Méthode de refroidissement :
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour :
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Niveau de pollution :
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP20
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.