Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.065 kg [ .144 lb ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Hauteur :
24.3 mm [ .95 in ]
-
Longueur :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Largeur :
32.5 mm [ 1.27 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m):
2000
-
Méthode de refroidissement :
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour :
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution :
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP00
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.