Série de webinaires
Découvrez de meilleures façons de connecter vos réseaux d'électricité, de la production à la distribution.
Retrouvez nos experts en ingénierie, en vente, et en développement et gestion de produits pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés lors de la conception, de la construction et de la maintenance de vos projets liés à l'énergie.
Chaque webinaire portera sur un domaine de solution spécifique ou un sujet technique et offrira la possibilité de poser des questions. De plus, nous restons à votre disposition, ainsi qu’à celle de votre équipe, pour vous fournir des réponses plus approfondies pour vos besoins et vos conditions spécifiques.
Pour chaque webinaire en direct auquel vous participez, vous recevrez, le cas échéant, un certificat d'achèvement avec des heures de développement professionnel.
Consultez régulièrement ce site car nous ajoutons régulièrement des nouveaux thèmes à notre programme.
Rejoignez-nous pour un webinaire en direct le 13 novembre afin de découvrir comment les dispositifs TE Kries CAPDIS peuvent améliorer la sécurité des installateurs grâce à la détection de tension, transformer les interventions en cas de panne en prévention et moderniser les systèmes moyenne tension pour en faire des réseaux fiables qui assurent discrètement l'alimentation électrique.
Date de diffusion : Novembre 2025
Dans cette session, nos experts partageront des technologies et des stratégies qui ont fait leurs preuves et qui aident les gestionnaires de réseaux à se préparer et à répondre efficacement aux événements météorologiques extrêmes et aux menaces d'incendies de forêt. Des solutions de surveillance et d'automatisation du réseau aux sectionneurs et aux connecteurs, vous obtiendrez des informations exploitables pour minimiser les temps d'immobilisation et protéger les infrastructures critiques.
Date de diffusion : Octobre 2025
Rejoignez notre experte qui passera en revue l'impact des connecteurs sur les performances des centrales photovoltaïques, les principales exigences standard de l'industrie et les procédures de maintenance et d'installation nécessaires. Nous examinerons également l'évolution de la conception des connecteurs afin de soutenir l'expansion rapide de la production d'énergie d'origine solaire.
Date de diffusion : Septembre 2025
Rejoignez notre expert qui vous présentera les différentes étapes concrètes de la transition vers le numérique. Des indicateurs localisés précoces à la surveillance à distance avancée et au contrôle automatisé, vous apprendrez comment construire un réseau plus intelligent et plus résilient, sans compromettre les opérations quotidiennes.
Découvrez comment les indicateurs de défauts avancés permettent cette transformation grâce à une meilleure visibilité, une réponse plus rapide et une gestion améliorée de équipements.
Date de diffusion : Juin 2025
Découvrez le rôle des connecteurs à perforation d'isolant dans les projets de centrale solaire photovoltaïque à grande échelle, en mettant l'accent sur leur évolution pour répondre aux besoins régionaux, leur conformité aux normes industrielles en matière de durabilité et l'impact de la collaboration avec les clients sur l'innovation et le développement durable.
Date de diffusion : Mars 2025
Découvrez l'évolution des défis auxquels sont confrontés les réseaux électriques d'aujourd'hui et les stratégies clés pour assurer la pérennité de vos infrastructures. Dans cette vidéo, nous aborderons les avancées techniques et la science des matériaux qui permettent d'améliorer la connectivité et les performances, d'atténuer les contraintes environnementales et de permettre une détection précise des défaillances.
Date de diffusion : Janvier 2025
Apprenez à relever les défis de l'intégration des réseaux modernes et mettre à niveau vos installations pour en faire un réseau intelligent et transparent, sans arrêter vos équipements.
Date de diffusion : 28 novembre 2024
Découvrez les stratégies susceptibles d'être mises en œuvre dès aujourd'hui par les services publics pour atténuer les pannes non planifiées et protéger la faune, dans le but de réduire les répercussions jusqu'à 25 % sur le réseau.
Date de diffusion : 17 juillet 2024
Découvrez comment les solutions de réseaux intelligents permettent de réduire considérablement les interruptions et les coûts qui en résultent grâce à une détection rapide et précise des défauts et des connexions défaillantes.
Date de diffusion : 7 novembre 2023
Participez à notre session avec deux nouveaux experts qui détailleront comment le choix et la durabilité des matériaux, l'épaisseur des parois et la gestion des contraintes électriques influencent la fiabilité du réseau. Exploitez le potentiel de la technologie thermorétractable pour assurer la protection et la pérennité des réseaux et des connexions.
Date de diffusion : Août 2023
Rejoignez nos experts qui vous expliqueront comment sélectionner les propriétés et les spécifications optimales de la technologie thermorétractable pour protéger votre réseau et votre équipement. Découvrez comment la science des matériaux peut vous aider à optimiser les performances électriques et mécaniques de votre réseau et à obtenir des connexions qui durent longtemps.
Date de diffusion : Juin 2023
L'interaction entre la faune et le réseau électrique est l'une des principales causes de pannes imprévues et conduit à des pertes économiques considérables, estimées entre 20 et 30 milliards de dollars par an aux États-Unis. Pour résoudre ce problème et améliorer le rendement et la durabilité, la protection de la faune et des équipements du réseau électrique est devenue cruciale. Regardez notre webinaire pour découvrir les dernières innovations en matière de science des matériaux visant à réduire l’impact de la faune sur les équipements, à minimiser les pannes imprévues et à améliorer le rendement.
*Présenté en partenariat avec notre distributeur agrééWesco.
Date de diffusion : Juin 2023
La surveillance de votre réseau est essentielle pour maintenir son bon fonctionnement. Nos solutions en matière de surveillance des réseaux permettent aux services publics et aux installations industrielles de localiser les pannes et de détecter les points chauds sur les réseaux, constituant ainsi un outil efficace pour contrôler l'énergie et gérer les équipements. Regardez notre webinaire pour découvrir des solutions économiques permettant d'accroître la sécurité des opérateurs et de signaler les pannes dans les réseaux électriques souterrains et aériens.
*Les solutions de surveillance du réseau sont actuellement disponibles en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans la majorité des pays d’Amérique du Sud.
Date de diffusion : Juin 2022
Maintenir l'alimentation électrique pendant cette période exceptionnelle est devenu un enjeu crucial. Rejoignez nos experts techniques pour trouver des solutions à vos problèmes de réseau d'énergie et de distribution. Vous découvrirez un large éventail de technologies dernière génération qui vous aideront à connecter et à protéger votre réseau aérien afin de garantir que, quoi qu'il arrive, l'électricité restera disponible.
Date de diffusion : Juin 2022
De la sous-station d'alimentation à la récupération de l'énergie cinétique, en passant par la caténaire, la ligne de toiture ou le troisième rail, nous pouvons être votre partenaire principal pour toutes les solutions de connectivité électrique pour le ferroviaire et le métro. Nous proposons une gamme robuste de solutions performantes et durables conçues pour résister aux environnements difficiles.
Date de diffusion : Mai 2022
La surveillance de votre réseau est essentielle pour maintenir son bon fonctionnement. Nos solutions en matière de surveillance des réseaux permettent aux services publics et aux installations industrielles de localiser les pannes et de détecter les points chauds sur les réseaux, constituant ainsi un outil efficace pour contrôler l'énergie et gérer les équipements. Regardez notre webinaire pour découvrir des solutions économiques permettant d'accroître la sécurité des opérateurs et de signaler les pannes dans les réseaux électriques souterrains et aériens.
*Les solutions de surveillance du réseau sont actuellement disponibles en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans la majorité des pays d’Amérique du Sud.
Date de diffusion : Juin 2022
Vous avez manqué une session ? Accédez à nos sessions enregistrées en plusieurs langues sur les sujets suivants :
Tilo Kubach possède plus de 29 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, en particulier dans les réseaux intelligents, les technologies de sécurité et la surveillance des réseaux. Depuis qu'il a rejoint Kries en 2019, il a contribué à l'innovation en matière de fiabilité des réseaux électriques et de gestion des équipements. Sa connaissance approfondie du secteur a soutenu le développement rapide des réseaux intelligents.
Hamed Rezaei a commencé sa carrière en tant que Responsable produit, intégrant des capteurs de faible puissance dans les accessoires de câbles traditionnels pour améliorer les réseaux électriques. Chez TE Connectivity, il a développé une gamme de capteurs et de produits intelligents. Après l'acquisition de Kries Energietechnik par TE, il s'est consacré aux dispositifs électroniques intelligents (IED) et il occupe désormais le poste de Responsable produit monde au sein du Centre de compétences des réseaux intelligents de TE à Waiblingen, en Allemagne.
Greg Martini est directeur des ventes pour les marchés des services publics en Amérique du Nord chez TE Connectivity. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le service après-vente, la gestion des produits, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les ventes, Greg Martini a stimulé les innovations sur le marché des services publics. Il est diplômé en marketing et en systèmes d'information et vit actuellement à Raleigh, en Caroline du Nord.
Vincent Cullen est chef de produit chez TE Connectivity pour la région amérique pour les solutions de surveillance du réseau. Il possède une expérience des systèmes d'alimentation moyenne tension, acquise dans le cadre de tests de décharge partielle dans les systèmes de câbles, et est le spécialiste produit pour les accessoires de câbles moyenne tension chez TE Connectivity. Il est titulaire de deux licences : une licence en économie de l'Université Villanova et une licence en génie mécanique de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte.
Chris Kniedler a débuté sa carrière dans le domaine de la distribution électrique dans des fonctions commerciales et de gestion des produits en travaillant sur le marché des équipements de distribution BT pour l'un des plus grands équipementiers. Chez TE Connectivity, il est Directeur mondial de la gestion des produits pour les solutions pour réseaux aériens. Il s'est attaché à développer une technologie de coincement conique pour les applications industrielles et les services publics et à utiliser des solutions de science des matériaux pour améliorer la protection de la faune et des équipements des réseaux électriques. Il est titulaire d'une licence en ingénierie industrielle (BS) et travaille dans le secteur de la distribution électrique depuis 18 ans.