Série de webinaires sur l'énergie
Enregistrée en juin 2023
Dans le monde actuel, où chaque minute d'interruption de l'approvisionnement énergétique peut coûter cher, la fiabilité et la rentabilité sont essentielles. Les interactions externes et incontrôlées de la faune sauvage avec le réseau électrique sont responsables d'un nombre important de pannes. Les opossums, les oiseaux, les rats, les serpents et même les écureuils peuvent tous provoquer des coupures de courant. On estime que cela coûte entre 20 et 30 milliards de dollars par an à l'économie américaine.
La protection de la faune et de vos installations est donc devenue cruciale pour améliorer leur efficacité et leur durée de vie. Mettre en place des couvercles et des barrières de protection peut minimiser l'impact de la faune sauvage sur les infrastructures électriques. Lorsqu'ils sont conçus de manière adéquate et qu'ils intègrent des matériaux performants, ces composants peuvent protéger les équipements et l'environnement tout en contribuant à réduire les pannes et les risques d'incendie pendant plus de 40 ans. Jusqu’à 25 % des incendies liés aux systèmes de distribution peuvent être évités grâce à l’utilisation de dispositifs techniques appropriés.
Dans ce webinaire, vous rencontrerez les experts de TE Connectivity et leur distributeur agréé WESCO, qui vous présenteront les dernières innovations en matière de science des matériaux permettant de réduire l'impact de la faune sauvage sur vos équipements, de minimiser les pannes et d'augmenter l'efficacité.
Nicole Rodriguez, responsable du développement commercial pour la protection de la faune et des équipements. Elle possède une formation en biologie et est titulaire d'une certification ISA en arboriculture appliquée.