Terminales eléctricos para conectores
Desde anillos y terminales básicos, hasta empalmes de remachado y soldadura disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños de cables, TE Connectivity cuenta con uno de los portafolios más amplios de terminales eléctricos para múltiples industrias y aplicaciones. El uso de nuestros productos ayuda a garantizar que los remaches aplicados correctamente cumplan con el máximo rendimiento. Los terminales eléctricos que diseñamos y fabricamos se utilizan en numerosas aplicaciones, como aeroespacial, automotriz, médicas o comunicaciones submarinas.




Terminales eléctricos circulares
-
Terminales eléctricos sólidos DEUTSCH para cables de cobre
Con certificación EN3155, rango de temperatura estándar a 200 °C, aplicaciones de motores a reacción a 260 °C (ESC), gama de partes de terminales eléctricos sólidos 1400, Señal/Potencia/Termopar/Datos.
-
Terminales eléctricos QPL DEUTSCH
Guía de referencia rápida
-
Terminales eléctricos de alta potencia DEUTSCH
Terminales eléctricos con certificación MIL-DTL-5015 diseñados para ofrecer confiabilidad a largo plazo.
Terminales eléctricos para aplicaciones aeroespaciales y militares
-
Terminales eléctricos Quadrax
Para aplicaciones de alta velocidad
-
Terminales eléctricos de SolderTacts
Para terminaciones rápidas y confiables
Terminales eléctricos para aplicaciones de electrodomésticos
-
Terminales eléctricos FASTON
Velocidad, confiabilidad y bajo costo por línea
-
Terminales eléctricos Positive Lock
Facilitar el montaje y la retención segura en las terminales macho
-
Terminales eléctricos para alambre magneto
Soluciones de alto rendimiento para el entorno de fabricación de equipos originales
-
Conectores POWER TRIPLE LOCK
Alto rendimiento con un diseño funcional
-
Conectores Power Double Lock
Bloqueo secundario y capacidad de hasta 14 A
Herramientas compatibles
Con nuestra herramienta de búsqueda por referencia, encontrarás herramientas manuales, aplicadores y refacciones para aplicadores.