Sensores para tecnología industrial, médica y de movilidad

Con la adquisición de First Sensor, ampliamos nuestra línea de sensores con una gama más amplia de tecnologías de presión, flujo, nivel de líquido, oxígeno, luz y nivel para monitorear y medir parámetros en aplicaciones industriales, médicas y de movilidad.

Nuestros productos First Sensor pueden brindar soluciones de detección de alta precisión, exactitud y durabilidad incluso en las condiciones más adversas.  En la automatización industrial dentro de los entornos fabriles, el monitoreo de pacientes en las instalaciones médicas y las tecnologías inteligentes para los automóviles, estos sensores son el elemento fundamental en la recopilación de datos que informan a las personas clave sobre el rendimiento de funciones específicas, lo que da lugar a que las partes interesadas ajusten los procesos operativos y los productos fabricados, según sea necesario. Estas tecnologías de detección son un factor decisivo en la calidad, la eficiencia económica y la seguridad en una aplicación al monitorear y medir los elementos clave. Como líder mundial en tecnología de detección, nuestra máxima prioridad es la fabricación de alta calidad, lo que incorporamos a los procesos de diseño y de producción de una amplia gama de tecnologías de detección. Puesto que las tecnologías y herramientas médicas son vitales para el bienestar de un paciente, nuestros sensores médicos First Sensor cumplen con la certificación EN ISO 13485 y con los estrictos requisitos de los productos médicos. Además, dentro de la industria automotriz, las tecnologías de detección deben construirse con estándares de calidad específicos. Por lo tanto, todos los sensores automotrices personalizados se desarrollan de acuerdo con la norma ISO/TS 16949, que es el sistema de adminstración de calidad para la industria del automóvil. La tecnología, la capacidad y la experiencia para adaptar y optimizar nuestros sensores a aplicaciones y a mercados específicos es lo que nos diferencia de otros fabricantes de sensores. Contamos con conocimientos técnicos especializados, servicios integrales de consultoría y productos de calidad personalizados para áreas clave. Descubre nuestras tecnologías de detección para aplicaciones industriales, médicas y de movilidad.