Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Plástico
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Precableado :
No
-
Color del accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
7
-
Contactos precargados :
No
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
No
Características del cuerpo
-
Protección ambiental :
Sin
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
500
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Perno
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Con
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0