Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Brida cuadrada
-
Precableado :
No
-
Color del accesorio :
Natural
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
-
Contactos precargados :
No
-
Llave :
Polarización de inserto N
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
115
-
Voltaje de operación (VDC):
115
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Anodizado negro
-
Material base de la cubierta :
Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Termoestable
-
Herméticamente sellado :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
-
Tipo inverso :
No
-
Disposición del diseño de contactos :
12 – 8
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida cuadrada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
12
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .52
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
-
Apantallado :
No
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500