Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
Características del cuerpo
-
Tipo de inserto para conectores circulares :
Pin
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Terminal de engarce
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
9
-
Calibre del cable (AWG):
8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Brinda compatibilidad con la serie de conectores :
TECIRP
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja
-
Cantidad de bultos :
100