Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Plástico
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Color del accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
-
Precableado :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
-
Contactos precargados :
Sí
-
Llave :
A
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Voltaje (Vrms):
30
-
Voltaje de operación (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material base de la cubierta :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Material de la arandela de fuerza :
Silicona
-
Peso :
11.98 g [ .026 lb ]
-
Protección ambiental :
IP67
-
Material del sellado periférico :
Silicona
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Tipo inverso :
Sí
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Tuerca
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
12
Dimensiones
-
Grosor del panel :
2 – 3 mm [ .079 – .118 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nivel IP de protección antiagua :
IP67
-
Nivel IP de protección antipolvo :
6
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado