Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M32
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Campana
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Alto del producto (mm):
76
-
Longitud del producto (mm):
93.5
-
Ancho del producto (mm):
43
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja