Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
2
-
Cantidad de contactos auxiliares :
0
-
Opción de llave de conmutación :
Extraíble con cadena
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
32
-
Clasificación de corriente del contacto principal del interruptor (A):
200
Características del cuerpo
-
Color de la manija de operación :
Rojo
Fijación mecánica
-
Paso de la rosca de la terminación :
M8
-
Opción de montaje del interruptor :
Brida larga
-
Tipo de manija de operación :
45° Apagar
Dimensiones
-
Diámetro del orificio del tornillo :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Línea central entre los orificios de tornillo de brida :
100 mm [ 3.937 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]