Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Analog
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (alta demanda) (VDC):
20
-
Salida nominal a 55 % de HR (a 5 V de CC) (V):
2.48
-
Consumo de corriente (mA):
1.2
-
Impedancia de salida (Ω):
50
-
Resistencia nominal a 25 °C (kΩ):
10
-
Tolerancia de la resistencia nominal a 25 °C (%):
1
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Accuracy (%RH):
±3
-
Coeficiente de temperatura (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilidad (mV/%RH):
26
-
Intervalo de operación en condiciones de humedad (%RH):
0 – 100
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
10
-
β valor B25/50 (K):
3380