Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
Linear Incremental Encoder
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 4 pines
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
4.5 – 5.5
-
Nivel de salida (alto) (VDC):
5
-
Nivel de salida (bajo) (VDC):
0
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
-
Peso del producto (g):
70
Dimensiones
-
Alto del producto (mm):
8
-
Ancho del producto (mm):
10
-
Longitud del producto (mm):
20
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
Quadrature
-
Frecuencia de pulso (kHz):
50
Estándares de la industria