Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente para red subterránea :
Abrazadera de terminal directa tipo arco
-
Familia de productos :
C04 (C&F subterráneo/atornillado Hellstern)
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
1
-
Rango de la sección transversal – Conductor sectorial – Trenzado (mm²):
95 – 240
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
6
Operación/aplicación
-
Instalación activada :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Mundial