Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubería imprimible :
Continuo
-
Grado de la tubería imprimible :
Grado militar
Características del cuerpo
-
Relación de contracción :
2:1
Dimensiones
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
20.95 – 33.02 mm [ .825 – 1.3 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado