Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cinta
-
Aislamiento :
Plástico
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
HVT
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV):
≤ 8
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (AWG/kcmil):
250 – 350
-
Diámetro del material aislante de la terminación del cable de potencia :
20.32 – 27.17 mm [ .8 – 1.069 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Longitud (instalado) :
292.1 mm [ 11.5 in ]
-
Diámetro del conductor de la terminación del cable de potencia :
14.6 – 17.29 mm [ .575 – .681 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la terminación del cable de potencia :
AMÉRICA