Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Estilo del marcador :
A presión, A presión
-
Tamaño del marcador :
35
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
PVC
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
7.9 – 12.7 mm [ .31 – .5 in ]
-
Ancho del producto :
6 mm [ .236 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Corte del marcador :
Espiga
-
Marcado :
Y
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
250
Otro
-
Color de marcado impreso :
Negro