Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Modificación del conector :
Brida sellada
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de filas :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 4
-
Diámetro del pin de conexión :
5.72 mm [ .225 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
100
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polieterimida (PEI)
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
6.63 – 10.67 mm [ .261 – .42 in ]
-
Longitud del producto :
52.53 mm [ 2.068 in ]
-
Ancho del producto :
57.15 mm [ 2.25 in ]
-
Alto del conector :
43.18 mm [ 170 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
No probado
-
Grado de protección :
No probado
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
160
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí