Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Apantallado
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Sellable :Sí
Tipo de dispositivo de terminación :Contera, HexaShield
Características del cuerpo
Material primario del producto :303 Acero inoxidable
Material primario del enchapado del producto :Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Clase 1, Grado B), Níquel químico de acuerdo con AMS-C-26074 Clase 3 o 4, Grado B
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Recto
Brinda compatibilidad con la forma del conector :Circular
Condiciones de uso
Intervalo de temperatura de operación :-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :15
Otro
Especificación de conector de interfaz :MIL-DTL-83723/SERIE III