Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Sin apantallamiento, Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Cadmio
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario :
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
47.6 mm [ 1.88 in ]
-
Diámetro de entrada del cable :
11.13 mm [ .438 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Otro
-
Especificación de conector de interfaz :
MIL-DTL-38999 Serie I, MIL-DTL-38999 Serie II