Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del cable (base) :
Blanco, Negro
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Tamaño de la protección de apantallado del cable (AWG):
38
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.59 mm [ .023 in ]
-
Tamaño de la hebra (AWG):
36
-
Diámetro del cable externo :
2.57 mm [ .101 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
.9 mm [ .036 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 150