Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel
-
Color del cable (base) :
Blanco
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
36
-
Diámetro del cable externo (in):
.036
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55PC
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 200