Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Naranja
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
34
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
Diámetro del cable externo (in):
0.043
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.33
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.005
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55A
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 150
Otro
-
Fuente del producto :
EE. UU.