Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado plano, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
7
-
Cantidad de conductores :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre enchapado en estaño
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) modificado
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del cable (base) :
Amarillo, Azul, Blanco, Marrón, Negro, Rojo, Verde
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.31 mm [ .012 in ]
-
Tamaño de la hebra (AWG):
38
-
Diámetro del cable externo :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.051
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
.61 mm [ .024 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 150
Otro
-
Fuente del producto :
EE. UU., Reino Unido