Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del sensor del codificador giratorio
Codificador incremental giratorio
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector M12 de 8 pines
-
Interfaz
Cuadratura
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada del sensor del codificador giratorio (VDC)
5 – 30
Características del cuerpo
-
Material de la carcasa del sensor del codificador giratorio
Aluminio
-
Brida del sensor del codificador giratorio
Metal
-
Eje
Metal
-
Peso del sensor del codificador giratorio (g)
300
-
Sellos del eje
IP65
-
Peso (oz)
10.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de pulso (kHz)
200
-
Vida útil del cojinete (revoluciones del eje)
Mil millones a plena carga nominal
-
Velocidad máxima de operación (RPM)
8000
-
Carga del eje (axial) (Newton)
120
-
-
-
Carga del eje (radial) (Newton)
220
Estándares de la industria
Otro
-
Pulsos por revolución
100, 1024, 2048, 360, 4096, 500, 5000
-
Tipo de rodamiento
Bola
-
Intervalo angular (°)
360
-
-
Protección del circuito
Protección de polaridad inversa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RENC0009