Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del sensor del codificador giratorio
Codificador absoluto giratorio
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cabezal de 5 pines
-
Interfaz
SSI
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada del sensor del codificador giratorio (VDC)
4.75 – 5.25
-
Nivel de salida (bajo) (VDC)
2.5
Características del cuerpo
-
Material de la carcasa del sensor del codificador giratorio
Plástico
-
Brida del sensor del codificador giratorio
Metal
-
Eje
Metal
-
Sellos del eje
IP52
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Vida útil del cojinete (revoluciones del eje)
30 M
-
Velocidad máxima de operación (RPM)
3000
-
Carga del eje (axial) (Newton)
20
-
Carga del eje (radial) (Newton)
10
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Paquete del sensor del codificador giratorio
25.4 x 25.4 x 13.2 mm
Otro
-
Pulsos por revolución
512
-
Tipo de rodamiento
Bola
-
Intervalo angular (°)
360
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RENC0001