Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector
Sin apantallamiento, Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aleación de aluminio
-
Material primario del enchapado del producto
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
45°
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
55.65, 58.78, 59.89, 60.38, 80.01
-
Longitud del producto (in)
2.19, 2.31, 2.36, 2.38, 3.15
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Otro
-
Especificación de conector de interfaz
AS50151 Contacto de engarce, AS81703 Serie 3, MIL-DTL-26482 Serie II, MIL-DTL-83723/SERIE III
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R85049-1D