Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Transductor de presión para prueba y medición
Los transductores de presión de prueba y medición de la serie P900 son sensores de primera calidad que proporcionan una medición altamente precisa de las presiones absolutas, de manómetro ventilado o selladas en amplios rangos de temperatura.
Los transductores de presión de prueba y medición de la serie P900 proporcionan una medición altamente precisa de las presiones absolutas, de manómetro ventilado o selladas en amplios rangos de temperatura.
Las versiones estándar de este transductor utilizan un diafragma de acero inoxidable de 17-4 PH para detectar la presión (las versiones Inconel están disponibles para funcionar en entornos altamente corrosivos). La deflexión del diafragma se transfiere a una viga doble en voladizo mediante una varilla de transferencia de fuerza. La tensión en la viga y, por lo tanto, la presión de entrada se mide mediante cuatro galgas extensométricas de lámina. Una construcción totalmente soldada proporciona alta fiabilidad y estabilidad. Capaces de detectar cambios extremadamente pequeños de presión aplicada, los transductores son relativamente insensibles a la vibración, la inclinación y el choque. Los transductores de presión de prueba y medición de la serie P900 están disponibles en una amplia gama de entradas y salidas eléctricas. Los potenciómetros de zero y span están disponibles como una opción especial con los modelos P940, P950, P960 y P990. Los rangos de presión no estándar están disponibles en todos los modelos de los sensores de presión de la serie P900. Para piezas que requieren el cumplimiento de RoHS, ponte en contacto con la fábrica.
Ventajas
Construcción resistente probada en campo
Alta capacidad de sobrepresión
Alta fiabilidad para entornos exigentes
Personalización específica de la aplicación
Excelente compatibilidad de medios
Resistente a choques y vibraciones
Funcionamiento a altas temperaturas
Opción de 2 cables, 4-20 mA; aprobación de seguridad intrínseca en E Exia IIC T4 (Tamb=60 °C) BASEEFA, CENELEC EN50-020
Aplicaciones
Monitoreo de presión hidráulica
Detección de profundidad de torpedos
Monitoreo del sistema de frenos del vehículo
Aeronaves militares y comerciales
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.