Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
1 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto
1
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
55, 125, 320, 700, 1280, 2800
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
1 mA a 1 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
1
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
120
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
200, 450
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 12, 24
-
Corriente nominal de contacto (A)
1
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
60
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000, 1000000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1000
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
1
-
-
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF)
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto
3.5 g [ .1235 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto
Aleación de níquel y paladio
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto
11.2 mm [ .44 in ]
-
Longitud del producto
15.4 mm [ .606 in ]
-
Ancho de producto
10.9 mm [ .429 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
1.76 mm [ .069 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 60, -30 – 70
-
-
-
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Norma, Sensible
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Sistema de accionamiento
CA, CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW)
150 – 200, 400 – 500
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P851-T1C