Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
EMPALME TERMOCONTRÁCTIL DE ALTO VOLTAJE 72 KV
RAYCHEM EHVS
El empalme termocontraíble (EHVS-H) Raychem de TE Connectivity (TE) se basa en un diseño termocontraíble para clases de voltaje de hasta 72,5 kV. Se pueden adaptar cables aislados poliméricos de varios diseños en relación con el apantallamiento y la cubierta metálica.
Los materiales utilizados en nuestros accesorios para cables se han optimizado ampliamente con respecto al diseño y la función del producto, la fabricación y los entornos de servicio previstos. Además, el sistema es adecuado para usarse en construcciones de papel y cables poliméricos y también está diseñado para adaptarse a los requisitos de juntas modernas, como los conectores de pernos de corte mecánico. La capa externa conductora junto con la capa media aislante representa la resistencia termocontraíble para la capa elastomérica interna del cuerpo de la junta. Durante el proceso de contracción, la fuerza de recuperación almacenada de la capa elastomérica se libera y se suma a la fuerza de recuperación generada por las capas externas termocontraíbles del cuerpo de la junta. Las fuerzas de alta compresión resultantes, así como la excelente capacidad de ajuste geométrico, proporcionan interfaces eléctricas reducidas y un sello de alto rendimiento contra la entrada de humedad.
VENTAJAS
Alto nivel de protección mecánica frente a los factores ambientales
Sellado de humedad
Adecuado para estructuras de papel y cables poliméricos
Conector de perno de corte mecánico
Maneja diferentes capas de aislamiento, como XLPE, EPR o MIND de papel
Pruebas de conformidad con IEEE 404 e IEC 60840
Diseño compacto y modular
Manguitos aislantes de control de tensión termocontraíbles
Conector controlado por tuerca
La junta se adapta a todas las construcciones de cables poliméricos
Concepto de continuidad de la pantalla probado
Dimensión de corte corto
Posibilidad de transición del tamaño del cable
Resistente al agua y a la corrosión
Instalación fácil y rápida
No se requieren herramientas especiales o costosas
Componentes livianos
Duración ilimitada del almacenamiento en condiciones normales
Para obtener un rendimiento confiable, los últimos materiales avanzados y una instalación un 30 % a 50 % más rápida que las alternativas, descubra nuestra gama completa de accesorios para cables de alto voltaje
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.