Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación
2
-
Cantidad de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
12
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos
Preestaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm)
1.18
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal)
3.96 mm [ .156 in ]
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP) con 30 % de fibra de vidrio (GF30)
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación del material del hilo incandescente
Material con GWFI a 850 °C
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EC749-R2456