Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto terminan en
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
19
-
Cantidad de posiciones de alimentación
0
-
Cantidad de posiciones de señal
19
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa
Cadmio O.D.
-
Material base de la cubierta
Compuesto
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Herméticamente sellado
No
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
7.5
-
Tipo inverso
No
-
Disposición del diseño de contactos
Circular
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares
Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización
Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de la conexión
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal)
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de la cubierta del conector circular
D (15)
-
Alineación por llave
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 24
-
Calibre del cable (mm²)
.25 – 1.04
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Apantallado
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-ACT8I